UNIVERSAL ROBOTS A/S

Energivej 25   |   DK-5260   |   Odense S  |  +34 933 158 076  |  sales.fr@universal-robots.com

Copyright @ Universal Robots 2019

Vous avez déjà un projet ou des questions que vous souhaiteriez aborder ?
Prenez de l’avance et partagez-les avec nous ici.

Parlez à un EXPERT

Le Mois de la Cobotique

Venez rencontrer l’écosystème d’Universal Robots !

Bienvenue

Conférence : l’écosystème Universal Robots

Pause café

Présentation d’un projet application et témoignage client

09:00

09:30

10:30

11:00

Vous êtes indisponible sur cette date ou préférez nous rencontrer dans une autre ville ?

Rendez-vous ici pour découvrir nos autres rendez-vous.

Preferred Distributor

Distributeur d'équipements d'automatismes et d'électronique. STERKELEC basé aux Sorinières dans la région nantaise se compose à ce jour d’une équipe commerciale sédentaire de 4 personnes et de 5 commerciaux itinérants. Ils sont assistés par 4 ingénieurs d’application. Pour une meilleure efficacité, la force de vente est régulièrement formée et suivie par le Responsable Produits de nos partenaires commerciaux. L’expertise et l’organisation de STERKELEC dans le domaine de l’automatisme vous permettent de bénéficier d’études de faisabilité gratuites à partir d’un cahier des charges. Ces études concernent, les systèmes de vision industrielle, les automates et réseaux industriels, les gestions d’axes, les systèmes de capteurs optiques et laser, les pupitres opérateurs et panels PC. 

Je m’inscris
.

PROGRAMME | 26 NOVEMBRE

Évènement COMPLET

Nantes  |  26 novembre

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR ÉCHANGER :

Vous avez déjà un projet ou des questions que vous souhaiteriez aborder ? Prenez de l’avance et partagez-les avec nous ici.

Parlez à un EXPERT

Avec la participation de :

Showroom robotique collaborative : produits et applications

Cocktail apéritif

Fin de l’évènement

12:00

14:00

STERKELEC 5 Rue des Coquelicots, 44840 Les Sorinières 

ORLEANS
1 OCTOBRE

COLMAR
4 OCTOBRE

VALENCE
10 OCTOBRE

LYON
24 OCTOBRE

SOCHAUX
7 NOVEMBRE

NANTES
26 NOVEMBRE

Universal Robots et son distributeur Sterkelec viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir les multiples applications offertes par les robots collaboratifs de la gamme e-Series, notamment le tout nouveau modèle UR16e dédié aux charges lourdes. Palettisation, chargement de machine, vissage, contrôle qualité, process, CNC et beaucoup d’autres. De plus, avec le dispositif de suramortissement, qui permet aux PME françaises de défiscaliser à hauteur de 40% leurs investissements dans la robotique, le moment n’a jamais été aussi bien choisi pour se lancer dans un projet de robotique collaborative !

NOUVEAUTE