UNIVERSAL ROBOTS A/S

Energivej 25   |   DK-5260   |   Odense S  |  +34 933 158 076  |  sales.fr@universal-robots.com

Copyright @ Universal Robots 2019

Universal Robots et son distributeur Electis viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir les multiples applications offertes par les robots collaboratifs de la gamme e-Series, notamment le tout nouveau modèle UR16e dédié aux charges lourdes. Palettisation, chargement de machine, vissage, contrôle qualité, process, CNC et beaucoup d’autres. De plus, avec le dispositif de suramortissement, qui permet aux PME françaises de défiscaliser à hauteur de 40% leurs investissements dans la robotique, le moment n’a jamais été aussi bien choisi pour se lancer dans un projet de robotique collaborative !

Vous avez déjà un projet ou des questions que vous souhaiteriez aborder ?
Prenez de l’avance et partagez-les avec nous ici.

Parlez à un EXPERT

Le Mois de la Cobotique

Venez rencontrer l’écosystème d’Universal Robots !

Vous êtes indisponible sur cette date ou préférez nous rencontrer dans une autre ville ?

Rendez-vous ici pour découvrir nos autres rendez-vous.

Preferred Distributor

Depuis une trentaine d’années, electis distribue du matériel électrique à différentes entreprises des secteurs du Bâtiment et de l’Industrie sur la région Grand-Est (principalement Alsace et Lorraine). 450 000 références de plus de 150 fabricants. Depuis sa création, elle porte fièrement ses cinq valeurs qui guident quotidiennement ses salariés, à savoir : Innovation, Qualité, Loyauté, Performance et Humain et est très impliquée dans la transition énergétique. Son siège est situé à Wittenheim et ses cinq succursales à Metz, Strasbourg, Épinal, Colmar et Belfort.

Je m’inscris
.

PROGRAMME | 4 OCTOBRE

EVENEMENT TERMINE

Colmar  |  4 octobre

Rendez-vous ici pour découvrir nos autres dates.

Avec la participation de :

HÔTEL VAL-VIGNES, 23 Chemin du Wall, 68590 Saint-Hippolyte 

09:30

10:30

11:00

12:00

14:00

Fin de l’évènement

Cocktail apéritif

Showroom robotique collaborative : produits et applications

Présentation d’un projet application et témoignage client

Pause café

Conférence : l’écosystème Universal Robots

Bienvenue

09:00

NANTES
26 NOVEMBRE

LYON
24 OCTOBRE

VALENCE
10 OCTOBRE

SOCHAUX
7 NOVEMBRE

COLMAR
4 OCTOBRE

ORLEANS
1 OCTOBRE

NOUVEAUTE
.