KYSY ASIANTUNTIJALTA

Jätä yhteydenottopyyntö jo tänään ja käännä ajatuksesi tavoitteista toteutukseen!

Universal Robots A/S  |  Energivej 25  | . DK-5260 Odense S  |  T: +45 8993 8989  |  ur.ne@universal-robots.com

PARANNA TYÖVOIMAN SAATAVUUTTA, LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI JA KEHITÄ KILPAILUKYKYÄSI 

Universal Robots on myynyt yli 34 000 yhteistyörobottia, joita käytetään joka päivä useissa tuhansissa tuotantoympäristöissä ympäri maailman

KYSY ASIANTUNTIJALTA

MUITA HYÖDYLLISIÄ VERKKORESURSSEJA

Copyright @ Universal Robots 2018

UR3

500 mm

LATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR3 .pdf

UR3-yhteistyörobotti on pienempi kokoinen pöytärobotti, joka sopii täydellisesti kevyisiin kokoonpanotehtäviin ja automatisoituihin prosesseihin. Kompakti pöytärobotti painaa vain 11 kiloa, mutta sen hyötykuorma on 3 kiloa. Se kääntyy 360 astetta kaikista nivelistä ja lisäksi viimeinen nivel kääntyy rajoittamattomasti.

UR3 oli tyylikäs, nopea ja sujuva. Tiesimme, että se pystyi tarjoamaan haluamamme tarkkuuden. Projektien hylkäysprosentti on laskenut kaksinumeroisista luvuista alle 1 prosenttiin. Juoksevat kulumme ovat vähentyneet merkittävästi samalla, kun tuotantomme on moninkertaistunut

Einar Rosenberg

CEO, Creating Revolutions

3 kg

Ø 128 mm

11.2 kg

ULOTTUVUUS

HYÖTYKUORMA

PINTA-ALA

PAINO

TUOTTEET

YRITYKSEN TIEDOT

YHTEISTYÖROBOTTIEN URANUURTAJA

Universal Robots perustettiin vuonna 2005 Tanskan Odensessä. Tavoitteena oli toteuttaa automatisointia robottien avulla kaikenkokoisissa valmistusyrityksissä. Nykyisin robotteja käytetään yli 34 000 tuotantoyrityksessä ympäri maailman.

ASIAKASTARINA

UR:N COBOTTI PIENENSI KONETUNNIN KUSTANNUSTA YLI 40%

Suomalainen alihankintakoneistamo Ket-Met oli menettänyt kustannuskilpailukykynsä, koska sen perinteinen tapa käyttää CNC-koneita vaati liikaa ihmistyövoimaa. Universal Robotsin yhteistyörobottien ansiosta konetunnin kustannukset alenivat yli 40%. Tämä auttoi saamaan uusia tilauksia.

COBOTTIEN HYÖTY YRITYKSELLE

  • Yhtiön strategian toteutuminen

  • 12 kuukauden ROI

  • 40%:lla alentuneet yksikkötyökustannukset

  • Ikääntyneiden koneiden elinkaaren jatkaminen

  • Ratkaisu työvoimapulaan

  • Helppo käyttöönotto (ei välttämättä tarvita automaatioammattilaisia)

RATKAISTUT AUTOMAATIOHAASTEET

  • Yhteensopivuus ikääntyneiden sorvien ja jyrsintäkoneiden kanssa

  • Ohjelmointi onnistuu CNC-koneistajilta

  • Cobotit eivät tarvitse turva-aitauksia

YHTEISTYÖROBOTTIEN SOVELTUVUUS ERI TYÖTEHTÄVIIN:

  • CNC-koneiden palvelu

  • Osien kokoonpano

  • Purseenpoisto

  • Kappaleiden puhdistus

  • Lasermerkintä

LYHYESTI

KATSO VIDEO

PICK AND PLACE

RUISKUPURISTUS

CNC

PAKKAAMINEN JA LASTAAMINEN

LAADUNVALVONTA

KOKOONPANO

KIILLOTUS

KONEPALVELU

LABORATORIOANALYYSIT JA TESTAUS

LIIMAAMINEN, LEVITTÄMINEN JA HITSAUS

RUUVAUS

OMA TEOLLISUUSROBOTTISOVELLUKSESI?

UNIVERSAL ROBOTSIN EDUSTAJA SUOMESSA:

Antti Lumme, Sales Development Manager

Puhelin: +358 44 590 3122

Sähköposti: anlu@universal-robots.com

MYYNTIKUMPPANIMME SUOMESSA

ALOITA AUTOMATISOINTI YHTEISTYÖROBOTTIEN AVULLA

80 minuuttia tuotannon automaatioon

LATAA E-KIRJOJA

TUOTTEET E-SERIES

Varaudu tulevaisuutta varten alan kehittyneimmällä ja yhteistyökykyisimmällä robotilla, käyttäjäkokemuksella, jossa ihminen on kaiken ytimessä ja kaikkiin sovelluksiin toimivalla ekosysteemillä, joka vähentää liiketoiminrariskiäsi. Muuta tavoitteet tuloksiksi muuttamalla työskentelytapoja alan joustavimman automatisointiratkaisun avulla.

UR5

LATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR5 .pdf

Tuottavuutta on haettava jatkuvasti. Ongelmaa ei helpota, että osaavaa henkilöstöä on nykypäivänä erittäin vaikea löytää. Olemme ratkaisseet haasteemme automaation avulla, nyt yksi operaattori voi pitää kolme tai neljä tuotantolaitetta käynnissä. Tavoitteemme on poistaa yksitoikkoiset ja rasittavat manuaaliset tehtävät robottien avulla. Roboteilla teemme kaikki pidemmät ajot ja annamme ammattilaisillemme lisää aikaa keskittyä haastavampiin ja lyhyempiin ajoihin, joiden automatisointi on haastavampaa.

Joakim Karlberg

Omistaja, FT-Produktion

850 mm

5 kg

Ø 149 mm

20,6 kg

Tarjoamme kolme erikokoista yhteistyörobottia, jotka on helppo integroida valmiisiin tuotantoympäristöihin tai suunnitteilla oleviin ympäristöihin. Yhteistyöroboteissa on kuusi akselia ja ne ovat toiminnoiltaan ja ominaisuuksiltaan äärimmäisen joustavia. Robotit on suunniteltu jäljittelemään ihmiskäden liikeratoja

ULOTTUVUUS

HYÖTYKUORMA

PINTA-ALA

PAINO

Ikoniset yhteistyörobottimme on rakennettu muunneltaviksi ja joustaviksi. Kevyt, helposti ohjelmoitava ja erittäin mukautettava UR5 on suunniteltu integroitumaan saumattomasti kaikkiin tuotantotiloihin alasta, koosta tai tuotannon luonteesta riippumatta.

UR10

LATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR10 .pdf

HYÖTYKUORMA

Universal Robots UR10 on suurin teollisuuden yhteistyörobottikäsi. Se on suunniteltu suurempiin tehtäviin, joissa vaaditaan tarkkuutta ja luotettavuutta. UR10-yhteistyörobottikäden avulla voit automatisoida prosesseja ja tehtäviä, joiden hyötykuorma on jopa 10 kg.

ULOTTUVUUS

PAINO

PINTA-ALA

Yksi cobotti vapautti yhden koneistajan keskittymään vaativampiin töihin vain noin puolella siitä kustannuksesta, mikä on työntekijän vuosikustannus Suomessa. Olemme laskeneet, että cobottien takaisinmaksukustannus (ROI) on jokaisen kohdalla ollut noin vuosi.

Tuomas Kalanen

Toimitusjohtaja, Ket-Met Oy

1300 mm

10 kg

Ø 190 mm

33.5 kg

LATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR3e .pdfLATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR5e .pdfLATAA MATERIAALIT KOHTEELLE UR10e .pdf

ALOITA AUTOMATISOINTI YHTEISTYÖROBOTTIEN AVULLA

80 minuuttia tuotannon automaatioon

LATAA E-KIRJOJAKATSO MUUT ASIAKASTARINAT TÄÄLTÄ

UR3e

UR5e

UR10e

YHTEISTYÖKYKYINEN JA TURVALLINEN

IHMISEN JA ROBOTIN YHTEISTYÖ TUO KILPAILUETUJA

KATSO, MIKSI OLEMME MAAILMAN JOHTAVA YHTEISTYÖROBOTTIEN TARJOAJA

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

LAATIKOSTA PURKAMINEN JA ASENNUS ALLE 60 MINUUTISSA

NOPEIN INVESTOIDUN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU: 34 PÄIVÄÄ

KESKIMÄÄRÄINEN INVESTOIDUN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU: 10,5 KUUKAUTTA

ALAN NOPEIN INVESTOIDUN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU

SAAVUTA 24 TUNNIN TUOTTAVUUS KÄYTTÖKOHTIETA VAIHTELEMALLA

JOUSTAVA KÄYTTÖ

ALAN YKSINKERTAISIN KÄYTTÖLIITTYMÄ

HELPPO OHJELMOINTI

RATKAISEVIA ETUJA

YHTEISTYÖROBOTTIEN SOVELLUKSET

Follow us on: