¡Descubre el nuevo UR16e en acción

en Metal Madrid 2019! 

El UR16e de Universal Robots ofrece una impresionante capacidad de carga útil de 16 kg en un espacio reducido. Por ello, es ideal para el uso en máquinas pesadas, manipulación de materiales, packaging, embalaje y aplicaciones de atornillado y tuercas. Este potente robot admite herramientas de final de brazo pesadas y múltiples manejos, y es especialmente útil para lograr tiempos de ciclo más cortos. 

Alcance

900 mm 

Carga útil

16 kg

Peso

33.1 kg

Huella

Ø 190 mm 

Dos días para aprender todo sobre robótica colaborativa y los beneficios que puede aportar la automatización en tu negocio.

¡Descubre lo último en cobots! Vísita nuestro Stand para conocer el nuevo UR16e y sus aplicaciones de pick and place masivo, y carga descarga de maquinaria pesada, además de procesos que requieren mucha fuerza como el atornillado, pulido, lijado, etc para el sector del Metal.

Horario:

- Miércoles, 27 de noviembre / 10:00h - 18:30h

- Jueves, 28 de noviembre  / 10:00h - 18:30h

¿Cómo llegar a la feria?

METAL MADRID 2019

La Feria líder sobre Innovación Industrial

¿TE LO VAS A PERDER?

- Interactúa con 5 robots colaborativos en nuestro Stand
- Presentamos 1 aplicación de pulido y 1 aplicación de soldadura
- ¡Conoce el nuevo cobot UR16e!


- Te esperamos en La Feria IFEMA de Madrid, Pabellones 5 y 7, Stand 7D28
Ven a conocernos del 27 al 28 de Noviembre, en el Stand 7D28 de la Feria de Madrid (IFEMA)

¡AGENDA UNA CITA CON UN EXPERTO EN METAL MADRID!

¿Quieres hablar con un experto en robótica colaborativa?

Si tienes alguna duda, un proyecto en mente o necesitas consejos para automatizar tu negocio, puedes agendar una cita con uno de nuestros expertos especializados.

INSCRÍBETE AHORA

PARA RECIBIR TU INVITACIÓN GRÁTIS A LA FERIA

Nos gustaría comunicarnos con usted sobre nuestros productos y servicios, así como sobre otros contenidos que puedan ser de su interés. Puede darse de baja de estas comunicaciones en cualquier momento. Para más información sobre cómo cancelar la suscripción, prácticas de privacidad y cómo nos comprometemos a proteger y respetar su privacidad, revise nuestra Política de privacidad.

NUEVO

UR16e

UNIVERSAL ROBOTS ESPAÑA

C/ Agricultura, 106 |  08019 Barcelona, Spain  |  +34 933 158 076  |  sales.es@universal-robots.com

Copyright @ Universal Robots 2019